Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ravatherm SW Floor 100

Ravatherm SW Floor 100

Google-Übersetzung,

PRODUKTBESCHREIBUNG

  • Es handelt sich um eine unbeschichtete Steinwolleplatte.
  • Es ist in Schrumpffolie erhältlich

ANWENDUNGSBEREICHE

  • Unter dem Estrich zwischen zwei Bodenbetonen,
  • Auf Gehwegen über offenen Durchgängen,
  • Unter Vibrationsquellenbasen,
  • Es wird in Bodenplatten von Gebäuden verwendet.

ANWENDUNG

  • Nachdem der zu verlegende Boden gegen Feuchtigkeit isoliert ist, werden die Dielen frei verlegt. Nach dem Einbringen des Estrichs wird die Verlegung mit dem gewünschten Bodenbelag abgeschlossen.


Spezifikation
  • Thickness (mm) 
    30
    50

    Dimensions (mm)
    600 x 1200

    kg/m2
    3,30
    3,85

    Package (m2)
    5,76
    5,04

    Quantity
    8
    7

    Thermal Resistance 
    0,83
    0,97

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRavatherm-SW-Floor-100
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-12
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Schutzbeschichtungen

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
Türkei