Einschichtige XPS-extrudierte Polystyrolschaumplatte mit glatter Oberflächenhaut und:
Farbe: Anthrazitgrau (additiviert mit Carbon Pure); mit VOC-Emissionsklasse A+ gemäß Dekret Nr. 211-321 von 2011; hergestellt mit dem flammhemmenden Mittel PolyFR; ausgestattet mit der Umweltproduktdeklaration (EPD) ISO 14025 und erfüllt die Mindestumweltkriterien (CAM) DM 23-06-2022; mit Falzrand an allen vier Seiten (Typ RAVATHERM™ XPS X 500 SL); mit einem Druckfestigkeitswert bei 10 % Verformung gemäß EN 826 von 500 kPa; mit einer Druckfestigkeit für dauerhafte Belastungen nach 50 Jahren bei maximal 2 % Verformung gemäß EN1606 von 150 kPa für Dicken <80 mm und 180 kPa für Dicken ≥80 mm
-Wasseraufnahme durch Eintauchen gemäß EN 12087 gleich 0,7 % Volumen
-Feuchtigkeitsaufnahme durch Diffusion gemäß EN 12088 gleich <1 Vol.-% für Dicken ≥80, <2 Vol.-% für Dicken ≥50mm und <80mm und <3 Vol.-% für Dicken <50mm
-Widerstandsfaktor gegen den Durchgang von Wasserdampf μ 150 gemäß EN 12086
-Durchschnitt der geschlossenen Zellen nach EN 13164 ≥95%
-Brandverhalten europäische Klasse E gemäß EN 13501-1;
-Wärmeleitfähigkeit bei 10°C gemäß EN 13164, 0,031 W/mK für Dicken <60 mm und 0,032 für Dicken W/mK ≥60 mm."
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Frankreich |
Griechenland |
Italien |
Vereinigtes Königreich |