Einschichtige XPS-Platte aus extrudiertem Polystyrolschaum mit glatter Oberflächenhaut und: Farbe Anthrazitgrau (additiviert mit Carbon Pure); mit VOC-Emissionsklasse A+ gemäß Dekret Nr. 211-321 von 2011; hergestellt mit dem Flammschutzmittel PolyFR; ausgestattet mit Umweltproduktdeklaration (EPD) nach ISO 14025 und erfüllt die Mindestumweltkriterien (CAM) DM 23-06-2022; mit umlaufender Falzung auf allen vier Seiten (Typ RAVATHERM™ XPS X 700 SL)
-Druckfestigkeit bei 10% Verformung gemäß EN 826 gleich 700 kPa
-Druckfestigkeit für Dauerlasten nach 50 Jahren mit einer Verformung von maximal 2 % gemäß EN1606 gleich 200 kPa für Dicken <80 mm und 250 kPa für Dicken ≥80 mm
-Wasseraufnahme durch Eintauchen gemäß EN 12087 gleich 0,7 % Volumen
-Feuchtigkeitsaufnahme durch Diffusion nach EN 12088 <1 Vol.-% bei Dicken ≥80 mm, <2% bei Dicken ≥50 mm und <80 mm und <3% bei Dicken <50 mm
-Widerstandsfaktor gegen Wasserdampfdurchgang μ 150 gemäß EN 12086
-Durchschnitt der geschlossenen Zellen nach EN 13164 ≥95%
-Brandverhalten europäische Klasse E gemäß EN 13501-1
-Wärmeleitfähigkeit bei 10°C gemäß EN 13164, 0,031 W/mK für Dicken <60 mm und 0,032 für Dicken W/mK ≥60 mm
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Frankreich |
Griechenland |
Italien |
Vereinigtes Königreich |