Einschichtige XPS-Platte aus extrudiertem Polystyrolschaum mit einer rauen Oberfläche, die durch Fräsen der Oberflächenhaut entsteht, und: Farbe Anthrazitgrau (additiviert mit Carbon Pure); mit VOC-Emissionsklasse A+ gemäß Dekret Nr. 211-321 von 2011; hergestellt mit dem Flammschutzmittel PolyFR; versehen mit einer Umweltproduktdeklaration (EPD) nach ISO 14025 und entsprechend den Mindestumweltkriterien (CAM) DM 23-06-2022; mit scharfkantiger Oberfläche auf allen vier Seiten (Typ RAVATHERM™ XPS X ETICS B)
-Druckfestigkeit bei 10% Verformung gemäß EN 826 gleich 300 kPa
-Zugfestigkeit nach EN 1607 gleich 200 kPa
-Scherfestigkeit nach EN 12090 gleich 200 kPa
-Wasseraufnahme durch Eintauchen nach EN 12087 gleich 1,5 Volumenprozent
-Widerstandsfaktor gegen Wasserdampfdurchgang μ 100 gemäß EN 12086
-Brandverhalten europäische Klasse E gemäß EN 13501-1
-Wärmeleitfähigkeit bei 10°C nach EN 13164, 0,030 W/mK für Dicken
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Frankreich |
Griechenland |
Italien |
Vereinigtes Königreich |