Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
550 Walk Up Service Window
550 Walk Up Service Window
550 Walk Up Service Window

    550 Walk Up Service Window

    Google-Übersetzung,

    Das Fenster 550 verfügt über zwei Wartungsöffnungen in einem Fenster. Es gibt eine feste Mittelscheibe mit zwei unabhängig voneinander bedienbaren Bedienfeldern, die zur Mitte gleiten. Lässt sich sanft und leicht auf obenliegenden Rollen öffnen und schließen, was für eine spurlose Schwelle sorgt, die leicht sauber zu halten ist. Perfekt für den Einsatz als Konzessionsfenster oder Food-Truck-Fenster. Auch beliebt für Anwendungen im Innenbereich von Büros, Apotheken oder Convenience Stores.

    Eloxierte Aluminiumprofile und ¼-Zoll-Hartglas ergeben zusammen ein attraktives, funktionales und erschwingliches Transaktionsfenster, das weder rostet noch verschmutzt oder verwittert. Die spurfreie Bodenschwelle sorgt für eine schmutzfreie Servierfläche. Die untere Schwelle ist nach unten geneigt, um sicherzustellen, dass Regen, Graupel und Schnee vom Innenraum weggeleitet werden. Der 550 ist so einfach zu bedienen. Die Servicetür gleitet mühelos auf, gleitet dann automatisch zu und verriegelt sich bei jedem Schließen selbst, sodass sie nicht von außen aufgedrückt werden kann. Enthält auch ein Drehknopfschloss und eine Nachtverriegelungsstange.

    • Fertig montiert, vorverglast und einbaufertig
    • Rahmen in dunkler Bronze oder durchsichtig (Silber).

    ANWENDUNGEN

    • Restaurants
    • Fahrkartenschalter
    • Tellerfenster
    • Restaurant zu Fuß
    • Konzessionsfenster
    • Gemischtwarenladen
    • Apotheke
    • Verteilzentrum
    • Wachhütte
    • Spirituosengeschäft
    • Arztpraxis/Krankenhaus
    • Empfang im Büro
    • Park / Zoo
    • Parkhaus
    • Apotheke-Interieur
    • Scale-Haus
    • Schule
    • Parkbezirke
    • Stadien
    Spezifikation
    • STANDARD FEATURES

      Security Window Standard Sizes:

      • 95.5″w x 35.75″h x 4″d (19″w x 27.25″h service opening)
      • 84″wx 35.75″h x 4″d (17″w x 27.25″h service opening)
      • Customizable – Restrictions may apply

      Standard Glazing:

      • ¼” Clear Tempered Glazing

      Available Operating Systems:

      • (SC) Manual Open / Self Close
      • Manual Open / Manual Close – By request

      CUSTOM OPTIONS

      • Custom Frame Size
      • Custom Transoms
        – Solid Glass
        – Split to house AA100 Fly Fans
      • Custom Glazing
          • – Tint
          • – Low E Hard Coat
          • – 5/16 Laminated Safety Glass
      • Powder Coated Frame – specify RAL from Tiger Drylac
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer550-series-service-window
    • ProduktfamilieSecurity Windows
    • ProduktgruppeWalk Up Security Windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Ticket Windows
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_57
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOpening security and protection products
    • Klassifizierung08 56 53
    • Format2014TitelSecurity Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 29
    • OmniClassTitelSecurity Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Asien