Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Repolen Preinsulated Pipes
Repolen Preinsulated Pipes
    Reboca

    Repolen Preinsulated Pipes

    Google-Übersetzung,

    Repolen-Vorisolierte Rohre wurden entwickelt, um die Energieeffizienz in Kaltwasser-, Warmwasser-, Heizungs- und Klimaanlagennetzen zu maximieren. Ihr dreilagiger Aufbau, bestehend aus einem mehrschichtigen PPR-Innenrohr, einer PUR-Schaumisolierung und einem HDPE-Mantel, reduziert Energieverluste und gewährleistet eine hohe thermische und mechanische Beständigkeit. Speziell für Kaltwasser- (DCW) und Warmwassernetze (DHW) sowie Heizungs- und Klimatechniksysteme konzipiert, eignen sich diese Rohre ideal für Projekte, die eine präzise Temperaturregelung der Flüssigkeiten, minimale Energieverluste und maximale Energieeffizienz erfordern.

    Spezifikation
    • Preinsulated pipes are an eco-friendly and cost-effective alternative, as they reduce energy consumption, speed up installation, and require minimal maintenance. Their UV protection allows for both indoor and outdoor use, extending their service life. This system contributes to sustainability and enhances efficiency in industrial and residential projects. They can reduce heat or cold loss by up to 70%, which translates into 40% energy savings.

      Repolen Preinsulated RP Series 3.2–SDR7.4 / Series 4–SDR9
      Repolen Preinsulated Clima Series 3.2–SDR7.4 / Series 5–SDR11 / Series 8–SDR17

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrepolen-preinsulated-pipes
    • ProduktfamiliePreinsulated PPR pipes
    • ProduktgruppePolypropylene random copolymer (PP-R) preinsulated pipe
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Sekundär MaterialPolyurethan
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre