Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Posh Solus Back To Corner Freestanding Bath 1500mm Left Corner White
Posh Solus Back To Corner Freestanding Bath 1500mm Left Corner White
Posh Solus Back To Corner Freestanding Bath 1500mm Left Corner White
Posh Solus Back To Corner Freestanding Bath 1500mm Left Corner White
    Reece

    Posh Solus Back To Corner Freestanding Bath 1500mm Left Corner White

    Google-Übersetzung,
    Noble Produkte werden zum Leben geschaffen. Die freistehende Badewanne Posh Solus Back to Corner ist die ultimative Lösung für diejenigen, die auf kleinem Raum keine Kompromisse beim Luxus eingehen möchten. Die klassische Form ist leicht zu reinigen und eine stilvolle Ergänzung, die jedes Badezimmer aufwertet, egal wie groß es ist. Sein hygienisches Acrylmaterial verleiht ein helles und glänzendes Aussehen, das nicht porös und bakterienresistent ist.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer1722001
    • ProduktfamiliePosh
    • ProduktgruppeSolus
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)750
    • Tiefe (mm)440
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Nettogewicht (kg)40
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit