Caroma Forma Invisi Over Height Back To Wall Pan Toilet Suite with Adjustable Flush Pipe and Soft Close Quick Release Seat White (4 Star)
Google-Übersetzung,
Caroma Forma ist die ultimative Kombination aus disziplinierter Technik und kompromissloser Spülleistung. Die Forma Overheight Close Coupled Back to Wall Pan mit Soft-Close-Schnellverschluss und Cleanflush-Technologie strahlt eine dezente Eleganz mit sanften Rundungen und einem klassischen, langlebigen Design aus und bietet gleichzeitig eine hygienischere Reinigung. Die Suite umfasst auch einen verstellbaren Spülrohranschluss, der eine einfachere Installation ermöglicht. Mit dem verstellbaren Spülrohranschluss können Installateure den Wassereinlass nach der Installation schnell neu ausrichten, ohne dass die Badezimmerwände bei Bedarf sichtbar beschädigt werden. Dies bedeutet, dass jede Abweichung von den angegebenen Bodenniveaus keine teuren Nachbesserungsarbeiten zum Einbau der Toilettenschüssel erfordert.