Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAUFEN Kartell Wall Basin 1 Tap Hole with Over Flow 500x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall Basin 1 Tap Hole with Over Flow 500x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall Basin 1 Tap Hole with Over Flow 500x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall Basin 1 Tap Hole with Over Flow 500x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall Basin 1 Tap Hole with Over Flow 500x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall Basin 1 Tap Hole with Over Flow 500x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall Basin 1 Tap Hole with Over Flow 500x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall Basin 1 Tap Hole with Over Flow 500x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall Basin 1 Tap Hole with Over Flow 500x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall Basin 1 Tap Hole with Over Flow 500x460 with Fixing Bolts White
    Reece

    LAUFEN Kartell Wall Basin 1 Tap Hole with Over Flow 500x460 with Fixing Bolts White

    Google-Übersetzung,
    Die Kollektion Kartell by LAUFEN verleiht dem Badezimmer eine völlig neue, emotionale Note und interpretiert Licht, Reinheit und Transparenz auf aufregende Weise neu. Atemberaubende Linien und zeitlose Schönheit zeichnen das Wandwaschbecken Kartell by LAUFEN aus, das dank des innovativen Materials SaphirKeramik und der Clean-Coat-Technologie von LAUFEN gefertigt werden kann. Das Waschbecken verfügt über ein Hahnloch und einen integrierten Überlauf.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer1810924
    • ProduktfamilieLAUFEN
    • ProduktgruppeKARTELL BY LAUFEN
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-30
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)460
    Verwandt
    • HauptmaterialSaphirKeramik
    • Nettogewicht (kg)12.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit