Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
American Standard Studio Basin and Pedestal One Taphole 500mm White
American Standard Studio Basin and Pedestal One Taphole 500mm White
American Standard Studio Basin and Pedestal One Taphole 500mm White
American Standard Studio Basin and Pedestal One Taphole 500mm White
American Standard Studio Basin and Pedestal One Taphole 500mm White
American Standard Studio Basin and Pedestal One Taphole 500mm White
American Standard Studio Basin and Pedestal One Taphole 500mm White
American Standard Studio Basin and Pedestal One Taphole 500mm White
    Reece

    American Standard Studio Basin and Pedestal One Taphole 500mm White

    Google-Übersetzung,
    Mit seinem unaufdringlichen Design ist das American Standard Studio die ideale Wahl für kleinere Badezimmer oder Gästebäder. Das 500 mm breite Wandwaschbecken Studio ist kompakt, aber stilvoll. Es besteht aus Sanitärkeramik und verfügt über ein oder drei Hahnlöcher für eine Vielzahl von Waschtischarmaturen. Optional kann das Studio-Waschbecken mit einem passenden Sockel kombiniert werden, um das Gesamtbild abzurunden.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer1814111
    • ProduktfamilieAmerican Standard
    • ProduktgruppeStudio
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)210
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)425
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Nettogewicht (kg)7.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit