Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kado Lux 2 in 1 Fan Heater & Exhaust White
Kado Lux 2 in 1 Fan Heater & Exhaust White
Kado Lux 2 in 1 Fan Heater & Exhaust White
    Reece

    Kado Lux 2 in 1 Fan Heater & Exhaust White

    Google-Übersetzung,
    Entdecken Sie das Gefühl von Hotelluxus im Herzen Ihres Zuhauses mit dem Kado Lux 2-in-1-Heizlüfter. Der Lux-Heizlüfter verfügt über einen wärmenden Heizlüfter und eine leistungsstarke seitliche Luftabsaugung zur Dampf- und Kondensationskontrolle, um das Badezimmer sauber und trocken zu halten. Der Kado Lux 2-in-1-Heizlüfter ist in einer schlanken, modernen Blende verborgen und in Weiß oder Mattschwarz erhältlich.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2053940
    • ProduktfamilieKado
    • ProduktgruppeLux
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)376
    • Breite (mm)540
    • Tiefe (mm)198
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)7.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit