Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Roca Ona Vanity All Drawer Single Centre Bowl 1000mm Matte Green
Roca Ona Vanity All Drawer Single Centre Bowl 1000mm Matte Green
Roca Ona Vanity All Drawer Single Centre Bowl 1000mm Matte Green
    Reece

    Roca Ona Vanity All Drawer Single Centre Bowl 1000mm Matte Green

    Google-Übersetzung,
    Die Roca Ona Badezimmerkollektion ist eine Hommage an das spanische Erbe und die vielfältige mediterrane Landschaft. Mit den Waschtischen von Roca Ona ist die Auswahl der perfekten Stücke für Ihr Badezimmer so einfach wie nie zuvor. Die spanisch gestaltete Keramikplatte verfügt über eine integrierte Ablage, die sich perfekt für Wohnräume eignet, und ist mit einem 1000 mm großen Mittelbecken oder einem 800 mm großen Becken links oder rechts erhältlich.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer20799
    • ProduktfamilieRoca
    • ProduktgruppeOna
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)505
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)460
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien