Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wolfen Paper Towel Dispenser Stainless Steel
Wolfen Paper Towel Dispenser Stainless Steel
    Reece

    Wolfen Paper Towel Dispenser Stainless Steel

    Google-Übersetzung,
    Der Wolfen Papierhandtuchspender wurde für höchste Ansprüche im gewerblichen Bereich entwickelt und ist benutzerfreundlich und langlebig. Er eignet sich für eine Vielzahl von gewerblichen und industriellen Anwendungen und alle Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt, um in der jeweiligen Umgebung zuverlässig zu funktionieren. Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl 304, entspricht er der Norm NZS 4121 und bietet mit seiner branchenführenden 5-Jahres-Garantie absolute Sicherheit.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2263886
    • ProduktfamilieWolfen
    • ProduktgruppeWolfen
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)345
    • Breite (mm)280
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien
    Neuseeland