Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mizu Drift Wall Basin/Bath Outlet Curve Spout 250mm Brushed Brass (6 Star) Lead Free
Mizu Drift Wall Basin/Bath Outlet Curve Spout 250mm Brushed Brass (6 Star) Lead Free
    Reece

    Mizu Drift Wall Basin/Bath Outlet Curve Spout 250mm Brushed Brass (6 Star) Lead Free

    Google-Übersetzung,
    Modern und verspielt – das abgerundete Design der Mizu Drift-Serie setzt auf schlichte Eleganz. Der Mizu Drift Wandablauf für Waschbecken und Badewanne besticht durch sein zeitgemäßes und universelles Design und ist damit die perfekte Ergänzung für jedes Badezimmer. Er kann sowohl als Waschbecken- als auch als Badewannenablauf installiert werden und überzeugt durch sein schlankes Design mit geschwungenem Auslauf und integriertem Luftsprudler – ein zeitloser Blickfang für jedes Badezimmer. Erhältlich in den Größen 110 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm und 300 mm, finden Sie garantiert den passenden Ablauf für Ihr Badezimmer. Wählen Sie zwischen den Oberflächen Chrom, Mattschwarz, Gebürstetes Messing, Gebürstete Bronze, Gebürstetes Gunmetal und Gebürstetes Nickel und verleihen Sie Ihrem Badezimmer eine individuelle Note.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2267291
    • ProduktfamilieMizu
    • ProduktgruppeDrift
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-24
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien