Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Milli Mood Edit Heated Towel Rail 500 x 1100mm Brushed Gold
Milli Mood Edit Heated Towel Rail 500 x 1100mm Brushed Gold
Milli Mood Edit Heated Towel Rail 500 x 1100mm Brushed Gold
Milli Mood Edit Heated Towel Rail 500 x 1100mm Brushed Gold
    Reece
    Archiviert

    Milli Mood Edit Heated Towel Rail 500 x 1100mm Brushed Gold

    The Mood Edit Heated Towel Rails set the standard for heated towel rails by delivering consistent temperature without continually drawing power - achieving the highest levels of energy efficiency. Designed and manufactured in Australia, the 500 x 1100mm Heated Towel Rail features water filled copped tubes, hardwired installation, and beautiful brushed gold finish. The Mood Edit accessory range brings a hint of sophistication to bathrooms with rounded and refined tapware styles.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2299638
    • ProduktfamilieMilli
    • ProduktgruppeMood Edit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1100
    • Breite (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialKupfer
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit