Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Posh Domaine 900mm x 800mm Polished Edge Mirror
Posh Domaine 900mm x 800mm Polished Edge Mirror
    Reece

    Posh Domaine 900mm x 800mm Polished Edge Mirror

    Google-Übersetzung,
    Die Domaine-Serie vereint ansprechendes Design mit erschwinglichen Individualisierungsmöglichkeiten. Der Posh Domaine Spiegel ist ein funktionaler und stilvoller Badezimmerspiegel, der sich sowohl vertikal als auch horizontal montieren lässt und so perfekt zu jedem Waschtisch passt.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2304687
    • ProduktfamiliePosh
    • ProduktgruppeDomaine
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)800
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)4.8
    Verwandt
    • HauptmaterialSpiegelglas
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit