Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kado Lux 1800mm All Drawer Wall Hung Vanity Unit 4 Drawers Double Bowl Vanity (No Basin)
Kado Lux 1800mm All Drawer Wall Hung Vanity Unit 4 Drawers Double Bowl Vanity (No Basin)
Kado Lux 1800mm All Drawer Wall Hung Vanity Unit 4 Drawers Double Bowl Vanity (No Basin)
Kado Lux 1800mm All Drawer Wall Hung Vanity Unit 4 Drawers Double Bowl Vanity (No Basin)
Kado Lux 1800mm All Drawer Wall Hung Vanity Unit 4 Drawers Double Bowl Vanity (No Basin)
Kado Lux 1800mm All Drawer Wall Hung Vanity Unit 4 Drawers Double Bowl Vanity (No Basin)
    Reece

    Kado Lux 1800mm All Drawer Wall Hung Vanity Unit 4 Drawers Double Bowl Vanity (No Basin)

    Google-Übersetzung,
    Die Waschtischkollektion Kado Lux vereint klassisches Design durch traditionelle Materialien und fein gearbeitete Details und verbindet so Form und Funktion auf harmonische Weise. Erhältlich als Variante mit Türen oder Schubladen, kombiniert die wandhängende Waschtischkollektion Kado Lux zeitloses Shaker-Design mit dezenten oder ausdrucksstarken Details. Kado Lux lässt sich individuell gestalten: Wählen Sie aus einer exklusiven Auswahl an Griffen, Oberflächen und Arbeitsplatten in den Stärken 12 mm, 20 mm, 50 mm und 90 mm.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2306175
    • ProduktfamilieKado
    • ProduktgruppeLux
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)580
    • Breite (mm)1800
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit