Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kado Lux 750mm All Drawer Floor Mounted Vanity Unit 2 Drawers Single Centre Vanity (No Basin)
Kado Lux 750mm All Drawer Floor Mounted Vanity Unit 2 Drawers Single Centre Vanity (No Basin)
Kado Lux 750mm All Drawer Floor Mounted Vanity Unit 2 Drawers Single Centre Vanity (No Basin)
Kado Lux 750mm All Drawer Floor Mounted Vanity Unit 2 Drawers Single Centre Vanity (No Basin)
Kado Lux 750mm All Drawer Floor Mounted Vanity Unit 2 Drawers Single Centre Vanity (No Basin)
Kado Lux 750mm All Drawer Floor Mounted Vanity Unit 2 Drawers Single Centre Vanity (No Basin)
Kado Lux 750mm All Drawer Floor Mounted Vanity Unit 2 Drawers Single Centre Vanity (No Basin)
Kado Lux 750mm All Drawer Floor Mounted Vanity Unit 2 Drawers Single Centre Vanity (No Basin)
    Reece

    Kado Lux 750mm All Drawer Floor Mounted Vanity Unit 2 Drawers Single Centre Vanity (No Basin)

    Google-Übersetzung,
    Müheloses, schlichtes Design sind das Herzstück der Kado Lux-Reihe. Der Kado Lux 750 mm Waschtischunterschrank zur Bodenmontage ist eine moderne Interpretation traditioneller Möbel im Shaker-Stil. Die großzügige Auswahl an Größenoptionen bietet viel Stauraum mit einer Konfiguration mit allen Schubladen und anpassbaren Griffoberflächen, die zu Ihrer Armatur passen, und ermöglicht eine vollständige Personalisierung.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2306177
    • ProduktfamilieKado
    • ProduktgruppeLux
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)850
    • Breite (mm)750
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit