Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Posh Domaine 1200mm Wall Hung Vanity Unit All-Drawer Single Bowl Cherry Pie Top (no basin)
Posh Domaine 1200mm Wall Hung Vanity Unit All-Drawer Single Bowl Cherry Pie Top (no basin)
Posh Domaine 1200mm Wall Hung Vanity Unit All-Drawer Single Bowl Cherry Pie Top (no basin)
    Reece

    Posh Domaine 1200mm Wall Hung Vanity Unit All-Drawer Single Bowl Cherry Pie Top (no basin)

    Google-Übersetzung,
    Die Domaine Vanity-Reihe kombiniert großartiges Design mit erschwinglicher Anpassung. Reflektieren Sie Ihren persönlichen Stil mit einer endlosen Kombination aus Größen, Ausführungen und Tischplattenoptionen. Mit einem eleganten Einzelschubladen-Design verfügt der Posh Domaine All-Drawer 1200 mm Wall Hung Vanity über eine Kirschkuchen-Solid-Surface-Oberseite, ein frisches weißes Interieur und Platz für ein einzelnes Waschbecken.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2350633
    • ProduktfamiliePosh
    • ProduktgruppeDomaine
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)400
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)500
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien