Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Posh Domaine 1500mm Wall Hung Twin Vanity Unit All-Drawer Double Bowl Ceramic Top
Posh Domaine 1500mm Wall Hung Twin Vanity Unit All-Drawer Double Bowl Ceramic Top
Posh Domaine 1500mm Wall Hung Twin Vanity Unit All-Drawer Double Bowl Ceramic Top
    Reece

    Posh Domaine 1500mm Wall Hung Twin Vanity Unit All-Drawer Double Bowl Ceramic Top

    Google-Übersetzung,
    Die Domaine Vanity-Reihe kombiniert großartiges Design mit erschwinglicher Anpassung. Reflektieren Sie Ihren persönlichen Stil mit einer endlosen Kombination aus Größen, Ausführungen und Tischplattenoptionen. Mit einem sauberen Design mit zwei Schubladen für maximalen Stauraum verfügt der wandhängende Waschtisch Posh Domaine mit zwei Schubladen und zwei Schubladen, 1500 mm, über eine Keramikplatte mit integrierten Doppelwaschbecken und ein frisches weißes Interieur.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2350686
    • ProduktfamiliePosh
    • ProduktgruppeDomaine
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)565
    • Breite (mm)1520
    • Tiefe (mm)465
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien