Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Posh Domaine 600mm Ensuite Floor Mount Vanity Unit Cherry Pie Top (no basin)
Posh Domaine 600mm Ensuite Floor Mount Vanity Unit Cherry Pie Top (no basin)
Posh Domaine 600mm Ensuite Floor Mount Vanity Unit Cherry Pie Top (no basin)
    Reece

    Posh Domaine 600mm Ensuite Floor Mount Vanity Unit Cherry Pie Top (no basin)

    Google-Übersetzung,
    Die Domaine Vanity-Reihe kombiniert großartiges Design mit erschwinglicher Anpassung. Reflektieren Sie Ihren persönlichen Stil mit einer endlosen Kombination aus Größen, Ausführungen und Tischplattenoptionen. Mit einer schmalen Tür-Schubladen-Kombination verfügt der Posh Domaine Bad-Waschtisch mit 600 mm Bodenmontage über eine Solid-Surface-Oberfläche von Cherry Pie und ein frisches weißes Interieur.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2350753
    • ProduktfamiliePosh
    • ProduktgruppeDomaine
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)900
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)345
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit