Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Posh Domaine 400mm Mini Wall Hung Vanity Unit Ceramic Top
Posh Domaine 400mm Mini Wall Hung Vanity Unit Ceramic Top
Posh Domaine 400mm Mini Wall Hung Vanity Unit Ceramic Top
Posh Domaine 400mm Mini Wall Hung Vanity Unit Ceramic Top
Posh Domaine 400mm Mini Wall Hung Vanity Unit Ceramic Top
    Reece

    Posh Domaine 400mm Mini Wall Hung Vanity Unit Ceramic Top

    Google-Übersetzung,
    Die Domaine Vanity-Reihe kombiniert großartiges Design mit erschwinglicher Anpassung. Reflektieren Sie Ihren persönlichen Stil mit einer endlosen Kombination aus Größen, Ausführungen und Tischplattenoptionen. Der Posh Domaine Mini 400 mm wandhängende Waschtisch verfügt über eine Keramik-Waschtischplatte und ein frisches weißes Interieur. Es ist eine kompakte Aufbewahrungslösung, ideal für die Gästetoilette oder ein kleines Badezimmer.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2350875
    • ProduktfamiliePosh
    • ProduktgruppeDomaine
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)655
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)220
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit