Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kado Arc Timber All Drawer 1500 Single Bowl Vanity Timber 32mm Top
Kado Arc Timber All Drawer 1500 Single Bowl Vanity Timber 32mm Top
Kado Arc Timber All Drawer 1500 Single Bowl Vanity Timber 32mm Top
    Reece

    Kado Arc Timber All Drawer 1500 Single Bowl Vanity Timber 32mm Top

    Google-Übersetzung,
    Die Arc-Kollektion feiert die natürliche Schönheit des Holzes und lässt sich von der Natur und aktuellen Möbeltrends inspirieren, um das Beste an Hotel-inspiriertem Design zu liefern. Der aus massiver australischer Kastanie gefertigte Kado Arc All Drawer 1500 mm schwebender Waschtischunterschrank mit einer Massivholzplatte bringt die Außenwelt dazu, ein Gefühl von Wärme im Badezimmer zu schaffen. Mit sanft schließenden Schubladen mit Fingerzug bietet der Waschtischunterschrank großzügigen Stauraum, damit Sie Ihren Platz optimal nutzen können. Bitte beachten Sie, dass das Schöne an echtem Holz ist, dass keine zwei Teile gleich sind. Die Kado Arc Waschtische haben Abweichungen zwischen der Maserung und Farbe des Holzes.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2352031
    • ProduktfamilieKado
    • ProduktgruppeArc
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)400
    • Breite (mm)1500
    • Tiefe (mm)460
    Verwandt
    • HauptmaterialBauholz
    • Nettogewicht (kg)55
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien