Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kado Arc Shaving Cabinet 1500W X 800H X 130D 3 Door - Solid Timber Sides
Kado Arc Shaving Cabinet 1500W X 800H X 130D 3 Door - Solid Timber Sides
Kado Arc Shaving Cabinet 1500W X 800H X 130D 3 Door - Solid Timber Sides
Kado Arc Shaving Cabinet 1500W X 800H X 130D 3 Door - Solid Timber Sides
Kado Arc Shaving Cabinet 1500W X 800H X 130D 3 Door - Solid Timber Sides
    Reece

    Kado Arc Shaving Cabinet 1500W X 800H X 130D 3 Door - Solid Timber Sides

    Google-Übersetzung,
    Die Kado Arc-Kollektion lässt sich von der Natur und dem von Hotels inspirierten Design inspirieren und zelebriert die natürliche Schönheit von Holz. Die aus australischer Kastanie gefertigten dezenten Seitenwände der Kado Arc Rasierschränke verleihen dem Badezimmer ein Gefühl von Wärme. Der Arc Mirror Cabinet bietet großzügigen Stauraum auf Augenhöhe und verfügt über verstellbare Innenregale, sanft schließende Türen und eine passende, feuchtigkeitsbeständige MDF-Innenseite aus Holzmaserung. Bitte beachten Sie - das Schöne an echtem Holz ist, dass keine zwei Stücke gleich sind. Die Kado Arc Spiegelschränke weisen Abweichungen zwischen der Maserung und Farbe des Holzes auf.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2352077
    • ProduktfamilieKado
    • ProduktgruppeArc
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)800
    • Breite (mm)1500
    • Tiefe (mm)130
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien