Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Memo Harper Single Bowl Inset/Undermount Sink 600mm Fireclay White
Memo Harper Single Bowl Inset/Undermount Sink 600mm Fireclay White
Memo Harper Single Bowl Inset/Undermount Sink 600mm Fireclay White
Memo Harper Single Bowl Inset/Undermount Sink 600mm Fireclay White
Memo Harper Single Bowl Inset/Undermount Sink 600mm Fireclay White
    Reece

    Memo Harper Single Bowl Inset/Undermount Sink 600mm Fireclay White

    Google-Übersetzung,
    Wenn man etwas Großartiges schaffen will, braucht man die richtigen Zutaten. Wir haben klassisches Design mit hochwertigen Materialien kombiniert und so die traditionell inspirierte Memo Harper Einzelspüle (460 mm) kreiert. Gefertigt aus feinem Schamotteton, passt sie perfekt zu Küchen im Landhausstil und bietet dank Einbau- oder Unterbauvariante maximale Flexibilität. Ergänzen Sie die Spüle einfach mit einem Ablaufkorb in Ihrer Wunschausführung (separat erhältlich).
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2402720
    • ProduktfamilieMemo
    • ProduktgruppeHarper
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)222
    • Breite (mm)598
    • Tiefe (mm)462
    Verwandt
    • HauptmaterialFireclay
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit