Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Posh Domaine Trough 45L with Bypass 2 Taphole Stainless Steel
Posh Domaine Trough 45L with Bypass 2 Taphole Stainless Steel
Posh Domaine Trough 45L with Bypass 2 Taphole Stainless Steel
Posh Domaine Trough 45L with Bypass 2 Taphole Stainless Steel
    Reece

    Posh Domaine Trough 45L with Bypass 2 Taphole Stainless Steel

    Google-Übersetzung,
    Der Posh Domaine Ablaufkorb mit Bypass vereint Stil und Funktion. Er eignet sich für den Einbau in die Wand und unter die Wand und ist somit ideal für jede Waschküche. Der aus Edelstahl 304 gefertigte Ablaufkorb verfügt über einen Korbablauf und zwei 42-mm-Armaturenlöcher. Der Posh Domaine Ablaufkorb ist die optimale Lösung für jeden Waschraum.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2408001
    • ProduktfamiliePosh
    • ProduktgruppeDomaine
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-30
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit