Die Mizu Bloc Doppelhandtuchstange vereint moderne Ästhetik mit einem geometrischen, abgerundeten Design und bietet eine elegante und praktische Lösung zur Handtuchaufbewahrung für jedes Badezimmer. Erhältlich in Chrom, Mattschwarz, Gebürstetem Nickel, Gebürstetem Gunmetal und Gebürsteter Bronze, zeichnet sich jede Farbausführung durch Langlebigkeit und Stil aus. Dank ihres schlanken Profils und der abgerundeten Kanten ist diese Doppelhandtuchstange vielseitig einsetzbar und lässt sich problemlos mit Armaturen aller Designs kombinieren. Mit den Längen 600 mm, 700 mm und 900 mm bietet sie Flexibilität für jede Badezimmergestaltung. Gefertigt aus hochwertigen Materialien, ist dieses Accessoire auf Leistung und einfache Montage ausgelegt. Die Mizu Bloc Serie ist eine stilvolle Ergänzung für jedes Badezimmer oder jede Küche und rundet die Mizu-Produktpalette stilvoll ab.