Faucet Strommen Vara Fin Wall Basin / Bath Hostess Tap System Right Hand 200mm Kit Discovery Bronze (6 Star) Lead Free
Google-Übersetzung,
Vara von Faucet Strommen ist eine exklusive Kollektion australischer Armaturen, Brausen und Accessoires, die sich durch zeitloses Design, präzise Verarbeitung und dauerhafte Leistung auszeichnet. Das Vara Wandarmaturensystem für Waschtisch und Badewanne besticht durch klare Geometrie und harmonische Proportionen und ist in zwei verschiedenen Griffvarianten erhältlich: Disc mit fein gerändelter Kante für optimalen Halt und Fin mit schlankem, skulpturalem Profil für eine leichtere, geradlinigere Optik. Ein integrierter Auslauf ergänzt die beiden Armaturen, die über eingravierte Warm- und Kaltwasseranzeigen verfügen. Die Ausläufe sind in den Längen 150, 200 und 250 mm erhältlich und passen somit zu verschiedenen Waschtisch- und Badewannenkonfigurationen. Die Kollektion ist in 19 architektonischen Oberflächen verfügbar, darunter Chrom, Matt- und Messingtöne sowie eine breite Palette gebürsteter und polierter Metallfarben. Die Produkte von Vara werden vollständig in Australien gefertigt und veredelt und sind für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Unterstützt wird dies durch die 40-jährige Garantie von Faucet Strommen, die Ihnen dauerhaftes Vertrauen gibt, dass Vara über Jahrzehnte hinweg – und nicht nur Jahre – seine Leistung und Eleganz bewahrt.