Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Posh Solus Under Counter Basin 530 x 365mm No Taphole White
Posh Solus Under Counter Basin 530 x 365mm No Taphole White
    Reece

    Posh Solus Under Counter Basin 530 x 365mm No Taphole White

    Google-Übersetzung,
    Bei Posh dreht sich alles um komfortable, praktische Badezimmerprodukte, die jeder im Haushalt genießen kann. Klare Linien und weiche Kurven verbinden sich zu einer äußerst langlebigen und funktionalen Beckenserie. Das Solus Unterbauwaschbecken wurde clever entworfen, um in jedes Badezimmer zu passen, und ist eine einfache Wahl, damit Ihre Familie jeden Tag mehr genießen kann.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer9508224
    • ProduktfamiliePosh
    • ProduktgruppeSolus
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)210
    • Breite (mm)528
    • Tiefe (mm)363
    Verwandt
    • HauptmaterialFireclay
    • Nettogewicht (kg)10.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien
    Neuseeland
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit