Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAUFEN Sonar Textured Above Counter Basin 410mm x 365mm White
LAUFEN Sonar Textured Above Counter Basin 410mm x 365mm White
LAUFEN Sonar Textured Above Counter Basin 410mm x 365mm White
LAUFEN Sonar Textured Above Counter Basin 410mm x 365mm White
LAUFEN Sonar Textured Above Counter Basin 410mm x 365mm White
LAUFEN Sonar Textured Above Counter Basin 410mm x 365mm White
LAUFEN Sonar Textured Above Counter Basin 410mm x 365mm White
LAUFEN Sonar Textured Above Counter Basin 410mm x 365mm White
LAUFEN Sonar Textured Above Counter Basin 410mm x 365mm White
LAUFEN Sonar Textured Above Counter Basin 410mm x 365mm White
    Reece

    LAUFEN Sonar Textured Above Counter Basin 410mm x 365mm White

    Google-Übersetzung,
    Die Sonar-Kollektion von LAUFEN vereint modernste Materialtechnologie mit einem atemberaubenden Design und wird so zum Blickfang in jedem modernen Badezimmer. Patricia Urquiola hat mit dieser einzigartigen Serie, die sich durch filigrane Kanten und geometrische Texturen auszeichnet, neue Maßstäbe im Baddesign gesetzt. Das 340 mm breite Sonar-Aufsatzwaschbecken besticht durch seine faszinierende Oberflächenstruktur, die nur durch die Verwendung des LAUFEN-Materials SaphirKeramik möglich ist. Die 340-mm-Größe eignet sich perfekt für kleinere Waschtische oder wenn zwei Waschbecken benötigt werden.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer9508612
    • ProduktfamilieLAUFEN
    • ProduktgruppeSonar
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-24
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)410
    • Tiefe (mm)365
    Verwandt
    • HauptmaterialSaphirKeramik
    • Nettogewicht (kg)6.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien