Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Posh Solus MK3 Single Bowl Inset Sink, 1 Taphole, Right Hand Bowl Stainless Steel
Posh Solus MK3 Single Bowl Inset Sink, 1 Taphole, Right Hand Bowl Stainless Steel
    Reece

    Posh Solus MK3 Single Bowl Inset Sink, 1 Taphole, Right Hand Bowl Stainless Steel

    Google-Übersetzung,
    Posh steht für praktische Produkte, die allen im Haushalt Freude bereiten. Die Posh Solus MK3 Einzelspüle ist robust und widerstandsfähig für den täglichen Gebrauch. Sie ist wahlweise links oder rechts erhältlich und besticht durch ihr klares, modernes Abtropfflächendesign. Mit Posh wird Kochen zum Vergnügen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer9508642
    • ProduktfamiliePosh
    • ProduktgruppeSolus MK3
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)197
    • Breite (mm)860
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien
    Neuseeland
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit