Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mizu Soothe Heated Towel Rail 630 (Each) (Less Transformer) Matte Black
Mizu Soothe Heated Towel Rail 630 (Each) (Less Transformer) Matte Black
Mizu Soothe Heated Towel Rail 630 (Each) (Less Transformer) Matte Black
    Reece

    Mizu Soothe Heated Towel Rail 630 (Each) (Less Transformer) Matte Black

    Google-Übersetzung,
    Die Mizu Soothe Serie von beheizten Handtuchhaltern macht die Gestaltung Ihrer Wohlfühloase im Badezimmer zum Kinderspiel. Sanfte Linien und abgerundete Kanten prägen das Design der Mizu Soothe Handtuchhalter. Bis zu fünf einzelne Handtuchhalter lassen sich mit einem einzigen Transformator verbinden – wählen Sie einfach die Anzahl, die Ihr Badezimmer benötigt. Jeder Handtuchhalter ist fest verkabelt und sorgt so für ein aufgeräumtes, modernes Erscheinungsbild. Gefertigt aus robustem Edelstahl der Güteklasse 304, ist jeder Handtuchhalter perfekt für den täglichen Gebrauch geeignet. Mit einer großen Auswahl an passenden Armaturen, Duschen und Accessoires bietet Mizu für jedes Badezimmer die passende Lösung.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer9509574
    • ProduktfamilieMizu
    • ProduktgruppeSoothe
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)40
    • Breite (mm)632
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit