Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SLASH2 CR1497 LED2250-840 DIR ELOX ONF
REGENT

SLASH2 CR1497 LED2250-840 DIR ELOX ONF

Google-Übersetzung,
Deckeneinbauleuchte Slash 2 HPE (High Performance Efficiency), mit LED, Systemleistung: 21 W, Leuchtenlichtstrom 2250 lm, Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farbtemperatur 4000 K, neutralweiss, Farbtoleranzen SDCM 3, Lebensdauer LED L80 75'000 h, Photobiologische Sicherheit: von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, direkter Lichtaustritt, Leuchtenprofil aus Aluminium naturfarben eloxiert mit Deckenabschluss, Diffusor aus Polycarbonat (PC), APD (Added Performance Diffuser), OpalLed, 1 Betriebsgerät integriert, ON/OFF, Regent zertifizierte MINERGIE®-Modul Leuchten SAFE 2019 (Re-0288), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen an Minergie-zertifizierte Leuchten Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahttest 850 °C, Schlagfestigkeit: IK 08 Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B und EPREL-Registrierungsnummer: 1249140 L = 1497 mm, B = 61 mm, EL = 1486 mm, EB = 48 mm, ET = 70 mm
Spezifikation
  • Features

    • Streamlined design makes for perfect integration into ceiling architecture
    • Uniform lines of light
    • No visible screws
    • Pre-wired batten luminaire with ICT-Instant Contact - Technology cut-in contact clips
    • LED batten luminaire replaceable on site

    Specifications

    • Available as recessed ceiling and recessed wall luminaire, as ceiling and wall mounted luminaire, as channel lighting system and, with appropriate accessories, as pendant luminaire
    • Direct light emission
    • ICT cut-in contact clips, black
    • Electronic control integrated
    • support profile and system components to be ordered separately
    • Versions with emergency unit available
    • ON/OFF + DALI

    Fields of application

    • Office & Education
      offices, reception rooms, counters
    • Retail & Hospitality
      hotels, restaurants
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLED2250-840
  • ProduktfamilieLinear luminaires
  • ProduktgruppeSlash
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-11-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inSchweiz
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEG000028
  • ETIM-NameLamps
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • Klassifizierung26 51 13
  • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNummer23-35 45 15
  • OmniClassTitelLamps

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Ozeanien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit