Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
T2250-E, 50 Hz, Industrial Diesel Generator

T2250-E, 50 Hz, Industrial Diesel Generator

Google-Übersetzung,

Vorteile und Funktionen

Rehlko Premium Qualität

  • Rehlko bietet die Verantwortung für Stromaggregat und Zubehör aus einer Hand
  • Das Generatoraggregat, seine Komponenten und eine breite Palette von Optionen wurden vollständig entwickelt, als Prototyp getestet, im Werk gebaut und in der Produktion getestet.
  • Die Generatorensätze sind gemäß ISO8528 ausgelegt

Rehlko Premiumleistungen

Motoren

  • Hohe Zuverlässigkeit durch einfaches Design für optimale Funktionsleistung
  • Hochleistungs-Turbolader sorgen für hohe Motorleistung unter allen Belastungen
  • Einfache Bedienung und Wartung: Zubehör, das täglich gewartet werden muss, befindet sich bequem auf derselben Seite des Motors

Generator

  • Bietet branchenführende Motorstartfähigkeit
  • Erregersystem, das einen anhaltenden Überstrom > 300 % In für 10 Sekunden zulässt
  • Konstruiert mit einer Isolierung der Klasse H und IP23

Kühlung

  • Eine kompakte Komplettlösung mit mechanischem oder elektrischem Kühlerlüfter (je nach Generatortyp)
  • Produktkapazität für hohe Temperaturen und Höhenlagen verfügbar

Bedienfeld

  • Das breite Sortiment an Controllern von Rehlko bietet die Zuverlässigkeit und Leistung, die Sie von Ihrer Ausrüstung erwarten. Sie können sie einfach und effizient programmieren, verwalten und diagnostizieren.

Rehlko weltweiter Support

  • Eine standardmäßige beschränkte Garantie von zwei Jahren oder 1000 Stunden für Standby-Anwendungen.
  • Eine standardmäßige beschränkte Garantie von einem Jahr oder 2500 Stunden für Primärstromanwendungen.
  • Ein weltweiter Produktsupport
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKPS-50-T2250-E-00
  • ProduktfamilieElectrical Generators, Single Units
  • ProduktgruppeDiesel Generator Sets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-10-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2426
  • Breite (mm)1699
  • Tiefe (mm)4796
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)12760
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Stromerzeugung & Licht
  • IFCClassificationStromgenerator
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
  • Klassifizierung26 32 13.13
  • Format2014TitelDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNummer23-35 11 15 11
  • OmniClassTitelDiesel Generator Sets

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien Nordamerika Südamerika