Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
300RZXD, 60 Hz, Natural Gas, Industrial Gaseous Generator
Archiviert

300RZXD, 60 Hz, Natural Gas, Industrial Gaseous Generator

300RZXD, 60 Hz, Natural Gas, Industrial Gaseous Generator

  • Standby Range (kW/kVA) 300/375
  • Fuel Type Natural Gas
  • Frequency 60 Hz
  • Speed 1800 RPM
  • Alternator Type Brushless, Rare-Earth, Permanent-Magnet
  • Engine Manufacturer Doosan
  • Emissions Non-Certified


    STANDARD FEATURES

    • KOHLER Co. provides one-source responsibility for the generating systems and accessories
    • The generator set and its components are prototype-tested, factory-built, and production-tested
    • The 60 Hz generator set offers a UL 2200 listing.
    • CSA Approval available
    • The generator set accepts rated load in one step
    • The 60 Hz generator set meets NFPA 110, Level 1, when equipped with the necessary accessories and installed per NFPA standards

    OTHER FEATURES

    • Kohler designed controllers for one-source system integration and remote communication
    • 181 mph wind load rating on sound aluminum enclosure

    ALTERNATOR FEATURES

    • Kohler's unique Fast-Response (TM) permanent magnet excitation system delivers excellent voltage response and short circuit capability
    • NEMA MG1, IEEE, and ANSI standards compliance for temperature rise and motor starting
    • Sustained short-circuit current of up to 300% of the rated current for up to 10 seconds and enables down stream circuit breakers to trip without collapsing the alternator field
    • Self-ventilated and drip-proof construction

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkps-60-300RZXD-ng
    • ProduktfamilieElectrical Generators, Single Units
    • ProduktgruppeGaseous Generator Sets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)97
    • Breite (Inches)86.2
    • Tiefe (Inches)161.4
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)10495
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Weitere elektronische Komponenten
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
    • Klassifizierung26 32 13.16
    • Format2014TitelGas-Engine-Driven Generator Sets
    • OmniClassNummer23-35 11 15 13
    • OmniClassTitelGas Generator Sets
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit