Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
T11U, 60 Hz, Industrial Diesel Generator
T11U, 60 Hz, Industrial Diesel Generator

    T11U, 60 Hz, Industrial Diesel Generator

    Google-Übersetzung,

    Vorteile und Funktionen

    Rehlko Premium Qualität

    • Rehlko bietet die Verantwortung für Stromaggregat und Zubehör aus einer Hand
    • Das Generatoraggregat, seine Komponenten und eine breite Palette von Optionen wurden vollständig entwickelt, als Prototyp getestet, im Werk gebaut und in der Produktion getestet.
    • Die Generatorsätze sind gemäß ISO8528-5 Leistungsklasse G3 ausgelegt und nehmen die Nennlast in einem Schritt auf

    Rehlko Premiumleistungen

    Motoren

    • Niedriger Kraftstoffverbrauch dank hochtechnologischem Common-Rail-Einspritzmotor
    • Geringerer Platzbedarf dank hoher Leistungsdichte
    • Startfähigkeit bei niedrigen Temperaturen
    • Lange Wartungsintervalle

    Generator

    • Bietet branchenführende Motorstartfähigkeit
    • Erregersystem, das einen anhaltenden Überstrom > 300 % In für 10 Sekunden zulässt
    • Konstruiert mit einer Isolierung der Klasse H und IP23

    Kühlung

    • Eine flexible Lösung mit einem elektrisch angetriebenen Kühlerlüfter
    • Produktkapazität für hohe Temperaturen und Höhenlagen verfügbar

    Bedienfeld

    • Die umfangreiche Palette an Steuerungen von Rehlko bietet die Zuverlässigkeit und Leistung, die Sie von Ihrer Ausrüstung erwarten. Sie können sie einfach und effizient programmieren, verwalten und diagnostizieren.

    Rehlko weltweiter Support

    • Eine standardmäßige beschränkte Garantie von drei Jahren oder 1000 Stunden für Standby-Anwendungen.
    • Eine standardmäßige beschränkte Garantie von zwei Jahren oder 8700 Stunden für Primärstromanwendungen.
    • Ein weltweiter Produktsupport
    Spezifikation
    • Benefits & features

      KOHLER premium quality

      • Design offices using the latest technical innovations
      • Modern fully certified factories
      • A cutting edge laboratory
      • The generating set, its components and a wide range of optionshave been fully developed, prototype tested, factory built, andproduction tested
      • Approved for use with HVO (Hydrotreated Vegetable Oil)according to EN15940

      KOHLER premium performances

      • Optimized and certified sound levels
      • Reliable power, even in extreme conditions
      • Optimized fuel consumption
      • Compact footprint
      • Best quality of electricity, high starting and loading capacity, according to ISO8528-5
      • Robust base frames and high-quality enclosures
      • Protection of installations and people
      • Approved in line with the most stringent standards

      Engines

      • Premium level engines, in-house or from strong partners
      • High power density, small footprint
      • Low temperature starting capability
      • Long maintenance interval

      Alternator

      • Provide industry leading motor starting capability
      • Made in Europe
      • Built with a class H insulation and IP23

      Cooling

      • A compact and complete solution using a mechanically drivenradiator fan
      • Designed or optimized by KOHLER
      • High temperature and altitude product capacity available

      Base frame and enclosure

      • High quality steel with enhanced corrosion resistance
      • Highly durable QUALICOAT-certified epoxy paint
      • Minimum 1000 hours of resistance to salt spray in accordancewith ISO12944
      • Ergonomic access to allow easy maintenance andconnection of the generator
      • Robust design optimized for transportation
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKPS-60-T11U
    • ProduktfamilieElectrical Generators, Single Units
    • ProduktgruppeDiesel Generator Sets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1053
    • Breite (mm)1405
    • Tiefe (mm)715
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)387
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Stromerzeugung & Licht
    • IFCClassificationStromgenerator
    • UNSPSCNameDiesel generators
    • UNSPSCCode26111601
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
    • Klassifizierung26 32 13.13
    • Format2014TitelDiesel-Engine-Driven Generator Sets
    • OmniClassNummer23-35 11 15 11
    • OmniClassTitelDiesel Generator Sets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien Nordamerika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit