Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KD220, 50 Hz, Industrial Diesel Generator
KD220, 50 Hz, Industrial Diesel Generator

    KD220, 50 Hz, Industrial Diesel Generator

    Google-Übersetzung,

    Vorteile und Funktionen

    Rehlko Premiumqualität

    • Rehlko übernimmt die Verantwortung für Stromaggregate und Zubehör aus einer Hand.
    • Das Stromaggregat, seine Komponenten und eine breite Palette von Optionen wurden vollständig entwickelt, als Prototyp getestet, im Werk gefertigt und in der Serienproduktion erprobt.
    • Die Stromaggregate sind gemäß ISO 8528-5, Leistungsklasse G3, ausgelegt und nehmen die Nennlast in einem Schritt auf.

    Rehlko Premium-Leistungen

    Motoren

    • Niedriger Kraftstoffverbrauch dank eines hochmodernen Common-Rail-Einspritzmotors
    • Geringerer Platzbedarf dank hoher Leistungsdichte
    • Kaltstartfähigkeit
    • Langes Wartungsintervall

    Generator

    • Bietet branchenführende Motoranlaufleistung
    • Erregersystem, das einen anhaltenden Überstrom von > 300 % In über 10 Sekunden zulässt
    • Ausgestattet mit einer Isolierung der Klasse H und Schutzart IP23

    Kühlung

    • Eine flexible Lösung mit einem elektrisch betriebenen Heizkörperlüfter
    • Produktkapazität für hohe Temperaturen und Höhenlagen verfügbar

    Bedienfeld

    • Die Rehlko-Reglerreihe bietet die Zuverlässigkeit und Leistung, die Sie von Ihren Geräten erwarten. Sie lassen sich einfach und effizient programmieren, verwalten und diagnostizieren.

    Rehlko weltweiter Support

    • Eine standardmäßige eingeschränkte Garantie von drei Jahren oder 1000 Stunden für Standby-Anwendungen.
    • Eine standardmäßige beschränkte Garantie von zwei Jahren oder 8700 Betriebsstunden für Anwendungen mit Dauerstromversorgung.
    • Weltweiter Produktsupport
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRPS-50-KD0220-00
    • ProduktfamilieElectrical Generators, Single Units
    • ProduktgruppeDiesel Generator Sets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1644
    • Breite (mm)1103
    • Tiefe (mm)2497
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1840
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Stromerzeugung & Licht
    • IFCClassificationStromgenerator
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
    • Klassifizierung26 32 13.13
    • Format2014TitelDiesel-Engine-Driven Generator Sets
    • OmniClassNummer23-35 11 15 11
    • OmniClassTitelDiesel Generator Sets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien Nordamerika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit