Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KD900, Industrial Diesel Generator
KD900, Industrial Diesel Generator

    KD900, Industrial Diesel Generator

    Google-Übersetzung,

    60-Hz-Standby-Bereich (kW/kVA) 830–900/1038–1125

    60-Hz-Primärbereich (kW/kVA) 750–810/938–1012

    • Frequenz 60 Hz (verfügbar in 50 Hz)
    • Geschwindigkeit 1800 U/min (1500 U/min bei 50 Hz)
    • Generatortyp: Bürstenlos, Seltenerd, Permanentmagnet
    • Emissionen US EPA (zertifiziert) Stationär Notfall


    Standardfunktionen:

    • Rehlko bietet die Verantwortung für die Erzeugungsanlagen und das Zubehör aus einer Hand
    • Das Diesel-Generator-Set von Rehlko und seine Komponenten sind Prototypen-geprüft, werkseitig gebaut und produktionsgeprüft
    • Das 60-Hz-Generatorset bietet eine UL 2200-Listung.
    • Das 60-Hz-Generatoraggregat erfüllt NFPA 110, Level 1, wenn es mit dem erforderlichen Zubehör ausgestattet und gemäß den NFPA-Standards installiert ist.
    • Für alle Systeme und Komponenten gilt eine beschränkte Garantie von drei Jahren. Darüber hinaus sind erweiterte Garantien von fünf und zehn Jahren erhältlich.

    Weitere Funktionen:

    • Controller sind für alle Anwendungen verfügbar
    • Die Abschaltung bei niedrigem Kühlmittelstand verhindert eine Überhitzung (Standard nur bei Kühlermodellen)
    • Integrierte Schwingungsisolierung macht Schwingungsfederisolatoren unter der Einheit überflüssig
    • Ein elektronischer, isochroner Regler sorgt für eine präzise Frequenzregelung
    • Mehrere Leistungsschalterkonfigurationen

    Eigenschaften des Generators:

    • Der piloterregte Permanentmagnet-Generator (PM) bietet eine hervorragende Kurzschlussfestigkeit
    • Einhaltung der NEMA MG1-, IEEE- und ANSI-Standards für Temperaturanstieg und Motorstart
    • Dauerhafter Kurzschlussstrom von bis zu 300 % des Nennstroms für bis zu 10 Sekunden und ermöglicht das Auslösen nachgeschalteter Leistungsschalter ohne Zusammenbruch des Generatorfelds
    • Selbstbelüftete und tropfwassergeschützte Konstruktion
    • Bürstenloser Generator mit bürstenlosem Piloterreger für hervorragendes Lastverhalten
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrps-kd900
    • ProduktfamilieElectrical Generators, Single Units
    • ProduktgruppeDiesel Generator Sets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-10-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)83.7
    • Breite (Inches)75.7
    • Tiefe (Inches)165
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)17131
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Stromerzeugung & Licht
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
    • Klassifizierung26 32 13.13
    • Format2014TitelDiesel-Engine-Driven Generator Sets
    • OmniClassNummer23-35 11 15 11
    • OmniClassTitelDiesel Generator Sets