Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Algarve Pergola
Algarve Pergola
Algarve Pergola
    Renson Inc

    Algarve Pergola

    Google-Übersetzung,

    Motorisierte Pergola mit verstellbaren Lamellen
    Verwandeln Sie Ihren Außenbereich mit der vielseitigen und eleganten Lamellenpergola von Renson® Algarve®, einem Meisterwerk des Designs, das sowohl Funktionalität als auch Stil bietet. Ganz gleich, ob Sie einen Anbau an Ihr Haus oder eine freistehende Struktur in Ihrem Garten wünschen, die Algarve®-Pergola passt sich nahtlos an Ihre Bedürfnisse an. Darüber hinaus können Sie bei größeren Räumen mühelos mehrere Einheiten koppeln, um einen weitläufigen, zusammenhängenden Rückzugsort im Freien zu schaffen.

    Die auf Präzision und Kontrolle ausgelegten Lamellen der Pergola sind um 150° drehbar, sodass Sie das Gleichgewicht von Schatten und Belüftung jederzeit genau auf Ihre Vorlieben abstimmen können. Egal, ob Sie volles Sonnenlicht, reichlich Schatten oder etwas dazwischen wünschen, die Algarve®-Pergola reagiert mit nur einer einfachen Anpassung auf Ihre Wünsche.

    Neben den verstellbaren Lamellen zeichnet sich die Pergola durch ihr wasserabweisendes Design aus. Im geschlossenen Zustand bilden die Lamellen eine Schutzbarriere gegen Regen. Nach einem Regenguss leitet das innovative integrierte Wasserableitungssystem das Wasser diskret ab und sorgt so für ununterbrochenen Komfort im Freien.

    Die Individualisierungsmöglichkeiten der Renson® Algarve® Pergola werden durch eine Reihe raffinierter Seitenelemente noch erweitert. Verleihen Sie Ihrem Raum Eleganz mit Vorhängen für den Außenbereich oder entscheiden Sie sich für einen sonnen- und windbeständigen Schirmstoff mit Kristallfenster. Diese Option schützt Sie nicht nur vor Witterungseinflüssen, sondern sorgt auch für eine freie Sicht auf Ihren Garten.

    Steigern Sie Ihr Erlebnis, indem Sie ein hochwertiges Musiksystem für die Atmosphäre oder eine Heizung für kühlere Abende integrieren. Diese Ergänzungen sorgen dafür, dass Ihr Renson® Algarve® mehr als nur eine Pergola wird – er verwandelt sich in Ihren ultimativen Zufluchtsort im Freien, einen Ort, an dem Entspannung und Leben im Freien neu definiert werden.

    Spezifikation
      • Slender support structure
      • Screws are concealed invisibly
      • Extensive range of side elements
      • Coupling up to 6 m x 6 m without additional column

      TECHNICAL SPECIFICATIONS

      Roof dimensions:
      Width
      Depth

      4,5m maximum
      6m maximum
      Passage height2.8m maximum
      Expandabletwo-part, up to 6 meters width
      Rotation of the slats
      Maximum 150°
      Wind guarantee with closed roof
      Tot 120 km/u
      Water drainage
      120 l/m2 u
      Load-bearing capacity
      100 kg/m2
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeralgarve-pergola
    • ProduktfamiliePergolas or Garden Rooms
    • ProduktgruppePergolas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Beschattungssyteme
    • UNSPSCNameCanopy
    • UNSPSCCode30151902
    • Klassifizierung10 73 16
    • Format2014TitelCanopies
    • OmniClassNummer23-17 21 11 11 13
    • OmniClassTitelLouvered Canopies