Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Camargue Skye Pergola
Camargue Skye Pergola
Camargue Skye Pergola
Camargue Skye Pergola
Camargue Skye Pergola
    Renson Inc

    Camargue Skye Pergola

    Google-Übersetzung,

    EINZIEHBARE LAMELLEN

    Camargue® Skye®; gibt Ihnen ein Gefühl von Offenheit und gleichzeitig ein Gefühl von Schutz. Die Aluminiumlamellen im Dach dieser Pergola lassen sich nach Belieben drehen und mit der patentierten S-Drive-Technologie können Sie das Dach sogar ganz öffnen. Damit ist diese Pergola mit ausfahrbarem Dach ideal, um im Winter maximales Sonnenlicht hereinzulassen und im Sommer in den Sternenhimmel zu blicken. Bei Bedarf sind die doppelwandigen Lamellen bereit, um das Eindringen von Regen, Schnee oder Wind zu verhindern. Drehen Sie die Lamellen in Ihrer Pergola in die ideale Position, um genau die Menge an Sonnenlicht hereinzulassen, die Sie bevorzugen – und an heißen Tagen offen Lamellen lassen warme Luft leicht entweichen.

    Diese Pergola ist nicht nur äußerst funktional, sie sieht auch äußerst elegant aus. Alle Kabel, Verankerungen und Wasserabläufe sind unsichtbar verborgen. Ihre Pergola mit ausfahrbarem Dach kann sowohl freistehend als auch als Anlehnkonstruktion installiert werden. Die Individualisierungsmöglichkeiten sind grenzenlos: Setzen Sie zum Beispiel auf windfeste Screens, Loggia® oder Glasschiebewände als Seitenelemente oder schaffen Sie eine gemütliche Atmosphäre mit LED-Beleuchtung und Musik- oder Heizsystem.

    Spezifikation
      • Pergola with fully retractable roof
      • Durable rotation and sliding technology thanks to patented S-drive technology
      • All accessories are beautifully integrated
      • Multi-part coupling in span direction, can also be retrofitted

      TECHNICAL SPECIFICATIONS

      Roof dimensions:
      Width
      Depth

      4,5 m maximum
      6,2 m maximum
      Passage height2,8 m maximum
      Expandablemultiple parts or pivot
      Rotation of slats
      Maximum 145°
      Wind guarantee with closed roof
      Tot 120 km/u
      Water drainage
      150 l/m2 u
      Load-bearing capacity
      100 kg/m2
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercamargue-skye-pergola
    • ProduktfamiliePergolas or Garden Rooms
    • ProduktgruppePergolas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Beschattungssyteme
    • UNSPSCNameCanopy
    • UNSPSCCode30151902
    • Klassifizierung10 73 16
    • Format2014TitelCanopies
    • OmniClassNummer23-17 21 11 11 13
    • OmniClassTitelLouvered Canopies