Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Phenolic Foam Insulation - SUPERCEL® FLAMMA
Phenolic Foam Insulation - SUPERCEL® FLAMMA
Phenolic Foam Insulation - SUPERCEL® FLAMMA

    Phenolic Foam Insulation - SUPERCEL® FLAMMA

    Google-Übersetzung,

    SUPERCEL ® FLAMMA besteht aus einem hochleistungsfähigen, starren Duroplast mit einem selbsthaftenden Phenolharz-Dämmkern. Die eine Seite ist mit einer mineralischen Deckschicht auf Papierbasis und die andere Seite mit einer wasserabweisenden, atmungsaktiven Membran auf Graphitbasis bedeckt. Letztere Deckschicht sollte auf der Seite angebracht werden, die Flammen ausgesetzt sein kann.

    • CE-Kennzeichnung gemäß der Norm EN13166 und EPD-verifiziert
    • Klassifizierung des Brandverhaltens - EUROCLASS: B-s1,d0
    • Wärmeleitfähigkeit: 0,019 / 0,021 W/mK

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersupercel-flamma
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-11
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)1200
    Verwandt
    • HauptmaterialPhenolic Foam
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationMaterial
    • ETIM-CodeEC000406
    • ETIM-NameThermal insulation
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_76_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPhenolic foam insulation
    • Klassifizierung07 21 13.13
    • Format2014TitelFoam Board Insulation
    • OmniClassNummer23-13 25 19
    • OmniClassTitelThermal Insulation