Die CL3-Serie wurde speziell für den Einsatz in Reparaturwerkstätten mit Spezialbrennstoff entwickelt, in denen Produkte den NFPA 30A-Code mit einer maximalen Oberflächentemperatur von 750 °F erfüllen müssen. Diese Serienheizung kann auch in Anwendungen mit niedriger Decke wie Zwischengeschossen, Eingängen, Kantinen und vielem mehr verwendet werden. Die hochwertigen Materialien, die in dieser Serie verwendet werden, sorgen zusammen mit einem kraftstoffsparenden zweistufigen Betrieb für jahrelanges zuverlässiges und effizientes Heizen.
Merkmale:
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |