Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
    Reynaers
    Archiviert

    Reynaers - Window - CS 59

    Concept System 59 - CS 59 Concept for insulation Concept System® 59 offers a complete range of insulated profiles for the construction of elegant and moderately priced aluminium windows. The system is available in a variety of aesthetic styles: Functional, Renaissance, Softline and Hidden Vent —to match your building style perfectly. The system’s limited built-in depth allows for application in many constructions, even with reduced wall thicknesses. In addition, CS 59 can comply with the burglar resistance class 2, offering a safe and secure solution.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerReynaers_window_Concept_system_59
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeWindows Aluminium
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-11-19
    • Editionsnummer2
    • Tiefe (mm)59
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAluminium window units
    • Klassifizierung08 51 13
    • Format2014TitelAluminum Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 11 17
    • OmniClassTitelWindow Frames
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit