Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
    Reynaers
    Archiviert

    Reynaers - Window - CS 68

    Concept System - CS 68 Das universelle Concept System® 68 Fenstersystem bietet hervorragende Stabilität, Wärmedämmung und Sicherheit. Das System ist in unterschiedlichen ästhetischen Profilierungen erhältlich: Funktional, Renaissance, Softline und Blockfenster— passend zu Ihrem Gebäudestil. Das System bietet vielfältige Lösungskonzepte für nach innen und außen öffnende Fenster und ist mit den Ventalis Belüftungssystemen kompatibel. CS68 Fenster haben außerdem einen Einbruchschutz der Widerstandsklasse 2 (neu RC2) und bieten damit höchste Sicherheitsstandards. Eigenschaften Min. sichtbare Breite Rahmen: nach innen öffnend: 51 mm Min. sichtbare Breite Entlüftung: nach innen öffnend: 33 mm Min. sichtbare Breite Rahmen-Entlüftung: nach innen öffnend: 89 mm Min. sichtbare Breite Rahmen: nach außen öffnend: 17,5 mm Min. sichtbare Breite Entlüftung: nach außen öffnend: 76 mm Min. sichtbare Breite Rahmen-Entlüftung: nach außen öffnend: 93.5 mm Min. sichtbare Breite T-Profil: 76 mm Max. Höhe Entlüftung: 2400 mm Max. Breite Entlüftung: 1700 mm Gesamt System Tiefe Rahmen: 59 mm Gesamt System Tiefe Entlüftung: 68 mm Rabatt Höhe: 25 mm Min. Glasdicke: 4 mm Max. Glasdicke: 54 mm Min. Glasdicke Entlüftung: 4 mm Max. Glasdicke Entlüftung: 54 mm Leistung Komfort Luftdichtigkeit max. Prüfdruck: 4 (600 Pa) Wasserdichtigkeit: E750 (750 Pa) Windlastwiderstand: C4 (1600 Pa) akustische Leistung: 46(-2;-8) dB Sicherheit Diebstahlsicherung: RC 2/WK, RC 3/WK 3 Feuerwiderstand: EW 30 Kraft Wärmedämmung: 1,8 W/m²K
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerReynaers_window_Concept_system_68
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeWindows Aluminium
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-11-19
    • Editionsnummer2
    • Tiefe (mm)68
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAluminium window units
    • Klassifizierung08 51 13
    • Format2014TitelAluminum Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 11 17
    • OmniClassTitelWindow Frames
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit