Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Reynaers-Sliding Element-MasterPatio-XQ
Reynaers

Reynaers-Sliding Element-MasterPatio-XQ

Google-Übersetzung,

MasterPatio ist die nächste Generation der Reynaers-Schiebesysteme und wurde mit Fokus auf überlegene Wärme- und Wasserdichtigkeit, klares Design und Nachhaltigkeit entwickelt. Passivhaus-Standard-Wärmedämmung und erstklassige Wasserdichtigkeit bis 1500 Pa werden mit einheitlichen Sichtlinien über alle Schiebeteile, Verstärkungen und Querriegelprofile hinweg kombiniert, und der Rahmen kann vollständig verdeckt werden.

Die meisten Komponenten und Zubehörteile sind verdeckt oder bündig in die Profile integriert. Das System verwendet recycelte PA6.6-Dämmleisten und benötigt in allen Konfigurationen weniger Profile, wodurch Abfall und Materialverschwendung reduziert werden.

Diese Seite beschreibt die XQ-Konfiguration: ein verschiebbarer Lüftungsschlitz (X) vor einem festen Lüftungsschlitz (Q). Sowohl die Einschienen- als auch die Zweischienenvariante werden auf dieser Seite vorgestellt.

Spezifikation
  • System
    Max. height vent: 3600 mm
    Max. width vent: 3000 mm
    Max. weight vent: 600 kg

    Performance
    Water tightness: up to 1500 Pa
    Thermal insulation: up to passive house level with the HI+ variant
    Cradle to Cradle certified
    Low threshold, concealed drainage, gutter and motorisation options

    Performances and properties depend on size, profile combinations, hardware and infill choices. Please contact your Reynaers Aluminium representative.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerreynaers-sliding-element-masterpatio-xq
  • ProduktfamilieWindows & Doors
  • ProduktgruppeSliding Elements Aluminium
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-10-22
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)180
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
  • IFCClassificationTür
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding door and partition sets
  • Klassifizierung08 32 13
  • Format2014TitelSliding Aluminum-Framed Glass Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 13 19
  • OmniClassTitelSliding Metal Doors