Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RA13NY Endeavor® Line Classic® Series AC

RA13NY Endeavor® Line Classic® Series AC

Google-Übersetzung,

Spezifikationen und Funktionen

  • Kühleffizienz: 13,4 SEER2 / 9 EER2
  • Kältemitteltyp: R-454B
  • Nenngrößen: 1,5 bis 5 Tonnen [TBD kW]
  • Kühlleistungen: 17,1 bis 55,5 kBTU
  • Sound-Ranking$^1$: So niedrig wie 68 dB
  • EcoNet® aktiviert: Nein
  • Kompressortyp$^2$: Einstufig
  • Kondensatorspulentyp $^3$: 7 mm

PlusOne®-Funktionen:

  • PlusOne® Erweiterter Ventilraum: Bietet einen Mindestarbeitsbereich von 27 Quadratzoll.
  • PlusOne® Dreifach-Servicezugang: Beinhaltet einen 15 Zoll breiten, branchenführenden Eck-Servicezugang, eine mit zwei Befestigungselementen abnehmbare Ecke und leicht abnehmbare einzelne Lamellenpaneele.
  • PlusOne® Refrigerant Detection System™$^4$: Integriertes, patentiertes Design, das Systemschutz bietet und dem Hausbesitzer durch die Überwachung von Kältemitteln mit niedrigem GWP-Wert ein beruhigendes Gefühl gibt.

Garantie und Hinweise:

  • Eingeschränkte Garantie*: Bedingte Teile: 10 Jahre (Registrierung erforderlich).
  • Vollständige Informationen zu den eingeschränkten und bedingten Garantien, einschließlich der geltenden Geschäftsbedingungen, erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Vertragshändler oder auf Rheem.com, wo Sie eine Kopie des Produktgarantiezertifikats erhalten.
  • $^1$Basierend auf internen F&E-Tests, Mai 2022. Der Geräuschpegel hängt auch von der ordnungsgemäßen Installation und dem Standort des Außenprodukts ab.
  • $^2$Das 1,5-Tonnen- und das 2-Tonnen-Modell verfügen über einen einstufigen Kompressor.
  • $^3$5-Tonnen-Modelle verfügen über eine 3/8-Zoll-Spule.
  • $^4$Wird werkseitig oder vor Ort in der Ofenspule oder im Luftbehandlungsgerät installiert und ist auf das komplette Heiz- und Kühlsystem mit Kältemittel mit niedrigem GWP (A2L) anwendbar.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerra13ny-endeavor-line-classic-series-ac
  • ProduktfamilieResidential Split Air Conditioner
  • ProduktgruppeRA13NY Endeavor® Line Classic® Series AC
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inMexiko
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • OmniClassNummer23-33 39 11
  • OmniClassTitelAir Conditioners

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA