Die gewerbliche Stromleitung am Point-of-Use ist so konzipiert, dass sie Warmwasser am Verbrauchspunkt bereitstellt und kostspielige Temperaturverluste bei langen Rohrleitungen eliminiert
Merkmale:
Langlebiges Tankdesign – Proprietäre Stahlformulierung mit einer einzigartigen Beschichtung aus Hochtemperaturporzellanemaille zur Maximierung der Korrosionsbeständigkeit, was zu einem überlegenen Tankdesign führt. Ein patentierter R-Tech-Anodenstab bietet fortschrittliche Technologie; gleicht aggressives Wasser aus und verlängert gleichzeitig die effektive Lebensdauer des Anodenstabs und damit die Lebensdauer des Tanks.
Langlebige Heizelemente – Unsere patentierten Widerstandselemente sind mit einer speziell behandelten Doppelschicht aus Magnesiumoxid und Kupfer ausgestattet, um Korrosion zu widerstehen.
Effizientes Design – Die starre Polyurethanschaumisolierung bietet hervorragende Isoliereigenschaften, was zu reduzierten Betriebskosten führt.
Optionaler Wandmontagesatz – Der Wandmontagesatz bietet eine einfache Möglichkeit, das Gerät vom Boden weg zu montieren, um mehr nutzbare Bodenfläche auf kleinem Raum zu schaffen. Jedes Kit ist für die Verwendung an Wänden mit 16-Zoll-Bolzenmitten konzipiert. Alle erforderlichen Teile sind in diesem einfach zu installierenden Kit enthalten. (Hinweis: Das 2-1/2-Gallonen-Modell wird standardmäßig mit einem Wandmontagekit geliefert.)
Automatische Temperaturregelung – Ein oberflächenmontierter Thermostat schaltet sich automatisch ein und aus, um die Wassertemperatur auf einem gewünschten voreingestellten Niveau zu halten.
Temperaturbegrenzungssteuerung – Unterbricht automatisch und sicher die Stromversorgung in dem unwahrscheinlichen Fall, dass die Wassertemperatur 190 °F überschreitet.
Temperatur- und Druckbegrenzungsventil – AGA/CSA/ASME-zertifiziert und werkseitig installiert.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |