Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Triton Light Duty Commercial Water Heater
Triton Light Duty Commercial Water Heater
Triton Light Duty Commercial Water Heater

    Triton Light Duty Commercial Water Heater

    Google-Übersetzung,

    TRITON® – Der intelligenteste, hocheffizienteste kommerzielle Gaswarmwasserbereiter auf dem Markt. Ideal für Ersatz- und Neubauanwendungen

    DER TRITON-VORTEIL

    • Das genaueste und umfassendste System zur Leckerkennung und -verhinderung auf dem Markt
    • Eliminieren Sie Ausfallzeiten durch die Möglichkeit, Probleme mit Warmwasserbereitern zu erkennen und zu verhindern
    • Dreifach-Wärmetauscher aus porzellanbeschichtetem Stahl
    • Universelle Nachrüstfunktionen erleichtern den Austausch jedes Warmwasserbereiters

    EXKLUSIVE SS-FUNKTIONEN

    • LeakGuard™ – All-Inclusive-Leckerkennungs- und -verhinderungssystem mit automatischem Absperrventil begrenzt Wasseraustritt außerhalb des Tanks
    • Integrierte BMS-Konnektivität über BACnet (MS/TP) – Der integrierte BACnet-Port ermöglicht eine einfache Verbindung mit Gebäudemanagementsystemen (BMS).
    • Berichte zum Energie- und Wasserverbrauch – Verfolgen Sie Nutzungstrends und verwalten Sie den Energie- und Wasserverbrauch über die Rheem EcoNet-App
    • Garantie – 5 Jahre eingeschränkter Tank

    SS- UND SU-FUNKTIONEN
    Integrierte Intelligenz

    • LeakSense™ – Das intelligente Leckerkennungssystem erkennt Lecks, die so klein wie ein Sandkorn sind, und sendet Echtzeitbenachrichtigungen, die Sie warnen, bevor es zu einem Notfall kommt
    • EcoNet® Smart Monitoring-Technologie mit integriertem WLAN** – exklusiv bei Rheem! Bietet Leistungsaktualisierungen und Warnungen sowohl über das Mobilgerät als auch über das vollfarbige LCD-Display
    • Systematische Gesundheitschecks – Kontinuierliche Selbstüberwachung der wichtigsten Komponenten von Triton und Warnungen vor potenziellen Problemen
    • Vorbeugende Wartungswarnungen – Wartungserinnerungen tragen dazu bei, die Lebensdauer des Tanks zu verlängern
    Spezifikation
      • 50 and 75-Gallon Capacities
      • 76,000-100,000 BTU/h
      • Sealed Combustion System
      • 95% Thermal Efficiency
      • Ultra Low NOx
      • Porcelain Coated Tank Lining and Heat Exchanger
      • Natural and LP Gas
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertriton-light-duty-water-heater
    • ProduktfamilieWater Heaters
    • ProduktgruppeCommercial Gas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas-fired storage water heaters
    • Klassifizierung22 33 33
    • Format2014TitelLight-Commercial Electric Domestic Water Heaters
    • OmniClassNummer23-31 29 00
    • OmniClassTitelHot Water Heaters

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA