Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Großraute Fassade (333 mm x 600 mm, horizontal, prePATINA blaugrau)
RHEINZINK

Großraute Fassade (333 mm x 600 mm, horizontal, prePATINA blaugrau)

RHEINZINK-Großrauten weisen auf ihrer Oberseite Vor- und auf ihrer Unterseite Rückkantungen auf, um sie mittels Einhangfalztechnik verbinden zu können. Sie können in verschiedenen Baubreiten vertikal, horizontal und diagonal verlegt werden und ermöglichen so vielfältige Möglichkeiten der Gebäudestrukturierung. Mögliche Abmessungen: Baubreite ≤ 600 mm, Baulänge ≤ 3000 mm (optimal ≤ 2000 mm). Durch den variablen Falzversatz ergeben sich weitere, nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten. Komplexe Baukörper mit konvexer und konkaver Geometrie sind ebenfalls mit diesem Dachsystem realisierbar.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRZK010012
  • ProduktfamilieZinc cladding
  • ProduktgruppeFlat-Lock Tile Facade (333 mm x 600 mm, horizontal, prePATINA blue-grey)
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialZink
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit