Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Exterior Cladding - Basic Wall System
Exterior Cladding - Basic Wall System
Exterior Cladding - Basic Wall System
Exterior Cladding - Basic Wall System
Exterior Cladding - Basic Wall System
Exterior Cladding - Basic Wall System
Exterior Cladding - Basic Wall System
Exterior Cladding - Basic Wall System
    Richlite

    Exterior Cladding - Basic Wall System

    Google-Übersetzung,

    Richlite gilt aufgrund seiner Langlebigkeit, Witterungsbeständigkeit und Pflegeleichtigkeit oft als bestes Produkt für Fassadenverkleidungen. Es handelt sich um einen Verbundwerkstoff aus harzgetränktem Papier, der wasserabweisend ist und sich daher ideal für den Einsatz im Außenbereich eignet. Richlite ist umweltfreundlich, da es aus FSC®-zertifiziertem Material hergestellt wird und somit besonders nachhaltig ist. Es ist außerdem feuerbeständig und ein hervorragender Wärmedämmstoff, was es zu einer beliebten Wahl für energieeffiziente Gebäude macht. Dank seiner leichten Konstruktion ist es einfach zu handhaben und zu montieren. Diese Eigenschaften machen Richlite zu einer ausgezeichneten Option für Fassadenverkleidungen.

    Richlite eignet sich am besten für die Installation als hinterlüftete Fassade. Dadurch wird eine gleichmäßige Luftzirkulation an allen vier Seiten des Paneels gewährleistet und eine freie Wärmeausdehnung und -kontraktion ermöglicht.

    Richlite besteht typischerweise aus 8 mm dicken Platten, die auf Holz- (oder Richlite-)Unterkonstruktionsleisten oder extrudierten Aluminium-Hut- und J-Profilen im Abstand von 61 cm (24 Zoll) mit farblich passenden Edelstahl-Befestigungselementen montiert sind.

    VORTEILE

    • Die Schieferfarbe bleibt gleichbleibend
    • Kurze Lieferzeiten
    • Platten bis zu einer Größe von 60” x 144” (3660 mm x 1525 mm) erhältlich
    • Kompatibel mit einer Vielzahl von Federungssystemen
    • Wasserfest
    • Klasse A
    • Verschiedene Stärken, einschließlich der Standardstärke 5/16” (8 mm)
    • Keine Kantenversiegelung erforderlich
    • Einfache Arbeit vor Ort

    ANWENDUNGEN

    • Außenverkleidung für niedrige Gewerbegebäude (<40 Fuß)
    • Fassadenverkleidung für Wohnhäuser
    • Dachuntersichten
    • Garagentore

    Kontaktieren Sie Richlite

    Spezifikation
    • Thermal Properties
      Coef. of Thermal Expansion in X Dir (in/in. F°) - 5.2
      Coef. of Thermal Expansion in Y Dir (in/in. F°) - 12.8
      Coef. of Thermal Expansion in Z Dir (in/in. F°) - 45.9/73.5²
      Thermal Conductivity (Cal cm/cm2 sec C°) - 0.00051

      Tensile Strength
      X Direction (psi) - 13,100
      Y Direction (psi) - 19,200

      Compressive Strength
      X Direction (psi) - 15,900
      Strain @ Failure - 7.15%
      Y Direction (psi) - 18,400
      Strain @ Failure - 7.09%
      Z Direction (psi) - 30,000
      Strain at Failure - 20%

      Flexural Strength (Face in Tension)
      X Direction (psi) - 22,000
      Y Direction (psi) - 17,300

      Flexural Strength (Edge in Tension)
      X Direction (psi) - 20,400
      Y Direction (psi) - 16,100

      Izod Impact (Face Impact)
      X Direction (ft. lb. Per Inch of Width) - 2.48
      Y Direction (ft. lb. Per Inch of Width - 1.46

      Izod Impact (Edge Impact)
      X Direction (ft. lb. Per Inch of Width) - 0.68
      Y Direction (ft. lb. Per Inch of Width - 0.62

      Density

      75.84 pounds per cubic foot or .0439 per cubic inch

      Water Absorption

      1.55% by weight

      Specific Gravity

      1.213, which means that Richlite is 21% heavier than water by volume

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerexterior-cladding-curtain-basic-wall-system
    • ProduktfamilieExterior Cladding
    • ProduktgruppeBasic Wall System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-11
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • OmniClassNummer23-13 33 19 11
    • OmniClassTitelCladding and Curtainwall Panels